- Статья №.:
- VX 8640006
- Описание продукта
- Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента, высота 100 мм
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Ширина: = 1.100 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Вес
- 6,32 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,64 kg
- Gross weight
- 5,84 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177958791
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 100 мм, для Ш: 1100 мм, листовая сталь