угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8660003

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.

Статья №.:
VX 8660003
Преимущества
Reliable – Excellent stability of the base/plinth
Flexible – Countless interior installation options with VX accessories
Simple – Flush termination between the baying points
Материал
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
4 угловых заглушки
Вкл. крепежный материал
4 угловых элемента, высота 100 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Указание
Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Ширина: = 800 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Вес
5,42 кг
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,2 kg
Gross weight
5,218 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,38 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177978058
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 800 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Декларации
PCF-declaration
Документация
Product presentations
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация