- Статья №.:
- VX 8660008
- Преимущества
- Reliable – Excellent stability of the base/plinth
- Flexible – Countless interior installation options with VX accessories
- Simple – Flush termination between the baying points
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых заглушки
Вкл. крепежный материал
4 угловых элемента, высота 100 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
- Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Ширина: = 1.600 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Вес
- 9 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 8,7 kg
- Gross weight
- 9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,04 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177978072
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1600 mm, sheet steel