- Статья №.:
- VX 8660040
- Исполнение
- Закрытая
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Глубина: = 300 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Вес
- 1,25 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Подходит для
- для системы цоколей VX, листовая сталь
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,25 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177978270
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
VX base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel