Панели цоколя с щеточным буртиком для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8660094

For cable entry in the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two trim panels with brush strip may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the trim panels with brush strip may also be fitted at the front, rear or side of the base/plinth corner piece.

Статья №.:
VX 8660094
Исполнение
со щеточным буртиком
Материал
Панели цоколя: листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, несгораемый
Цвет
RAL 9005
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Ширина/глубина: 1.000 мм
Упаковка
2 шт.
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
Указание по монтажу
For installation in the depth, the optional trim panel attachment is required.
Вес нетто
2,08 kg
Gross weight
2,108 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177985476
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 1000 mm
Документация
Product presentations
Прочая техническая информация
Листы данных
Техническая информация