- Статья №.:
- VX 8660072
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
TS
PC
Глубина: = 600 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,86 kg
- Gross weight
- 2,118 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177037830
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
VX base/plinth trim panel, sides, H: 100 mm, for D: 600 mm, stainless steel, 1.4301