Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Статья №.: VX 8660060

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Статья №.:
VX 8660060
Материал
Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Заглушки: ABS
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
4 угловых элемента
4 заглушки
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Указание
Side base/plinth trim panels are required to finish off a base/plinth unit and also for additional stability between the base/plinths.
If necessary, the cover caps included with the supply may be exchanged for stainless steel cover caps for VX base/plinth system, stainless steel.
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
TS
PC
Ширина: = 600 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
6,6 kg
Gross weight
6,602 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177037915
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 600 mm, stainless steel, 1.4301
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация