Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
- Статья №.:
- VX 8620023
- Описание продукта
- Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента, высота 200 мм
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 800 мм - Вес
- 8,36 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 7,52 kg
- Gross weight
- 8,36 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 200 мм, для Ш: 800 мм, листовая сталь
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство