Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
- Статья №.:
- VX 8620052
- Описание продукта
- Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Угловая и соединительная заглушка: пластик - Поверхность
- Панель: шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Вес
- 7,99 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,6 kg
- Gross weight
- 5,72 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922310
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 100 мм, для Ш: 1000 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация