Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку или для внутреннего монтажа в линейке цоколей. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.
- Статья №.:
- VX 8620070
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Глубина: = 400 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Вес
- 1,59 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,028 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Г: 400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация