Панели цоколя, боковые, высота 100 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX

Статья №.: VX 8620072

Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку или для внутреннего монтажа в линейке цоколей. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.

Статья №.:
VX 8620072
Описание продукта
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Глубина: = 600 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Вес
2,8 кг
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,72 kg
Gross weight
1,82 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Г: 600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация