Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Статья №.: VX 8620014

Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.

Статья №.:
VX 8620014
Описание продукта
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
Материал
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
4 угловых элемента, высота 100 мм
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал
Указание
Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 700 мм
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация