Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.
- Статья №.:
- VX 8620040
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Глубина: = 300 мм
- Вес
- 1,12 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,124 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922242
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Г: 300 мм, листовая сталь
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство