Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8620047

Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.

Статья №.:
VX 8620047
Описание продукта
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Глубина: = 1.050 мм
Ширина/глубина: 1.050 мм
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177944671
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация