Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой заглушкой из пластика.
- Статья №.:
- AX 2820061
- Описание продукта
- Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой заглушкой из пластика.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая заглушка: пластик - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента, высота 100 мм
4 угловых заглушки
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177942608
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AX угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними, В: 100 мм, для Ш: 600 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация