Base/plinth trim panels, front and rear для AX

Статья №.: AX 2830082

The base/plinth trim panels at the front and rear provide a wide opening for optimum access to the screw connection and simple cable entry.

Статья №.:
AX 2830082
Материал
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Указание
Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Ширина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,6 kg
Gross weight
3,746 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177037458
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 800 mm
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация