- Статья №.:
- AX 2830101
- Исполнение
- New version
- Материал
- Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 панели цоколя, передняя/задняя
- Указание
- Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,5 kg
- Gross weight
- 2,603 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1000 mm