- Статья №.:
- AX 2830102
- Материал
- Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
- Указание
- Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,8 kg
- Gross weight
- 4,924 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177037465
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1000 mm