- Статья №.:
- AX 2830420
- Материал
- Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 элемента цоколя
2 заглушки
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Глубина: = 400 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,9 kg
- Gross weight
- 3,945 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177037687
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AX base/plinth component, sides, height: 200 mm, for depth: 400 mm
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация