TS base/plinth consisting of base/plinth components at the front and rear, pre-configured with corner pieces, depending on the enclosure width, the side trim panels are selected according to the enclosure depth.
Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.