Данный артикул снят с производства с: 30 окт. 2018 г.
- Статья №.:
- TS 7825603
- Исполнение
- С вентиляцией и декоративной фальш-панелью
- Описание продукта
- Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
- Материал
- Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
Заглушки: RAL 7035 - Комплект поставки
- 2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 600 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,6 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177302709
- ECLASS 8.0
- 27182003