Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
- Статья №.:
- TS 8601200
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
- Материал
- Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
Заглушки: RAL 9005 - Комплект поставки
- 2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 1.200 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,76 kg
- Gross weight
- 6,08 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177208544
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS Элемент цоколя передний, задний, В: 100 мм, для Ш: 1200 мм, RAL 7022, листовая сталь
- Документация
- Руководство