Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Статья №.: TS 8601602

Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.

Статья №.:
TS 8601602
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
Материал
Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Заглушки: RAL 9005
Комплект поставки
2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 600 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
4,026 kg
Gross weight
4,226 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177359512
ECLASS 8.0
27182003
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet