Панель цоколя с щеточным буртиком для цоколя TS

Статья №.: TS 7825607

Фальш-панели цоколя с щеточным буртиком.

Статья №.:
TS 7825607
Описание продукта
Дополнение модульной концепции цоколей. Может заменить собой переднюю или заднюю панель цоколя высотой 100 или 200 мм. Открыта с одной из сторон для монтажа при проложенном кабеле.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Размер
Высота: 100 мм
Suitable for plinth width
= 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,95 kg
Gross weight
2,15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260