Элементы цоколя передние и задние, нержавеющая сталь, 100 мм.
- Статья №.:
- TS 8701200
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф - Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 1.200 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 8,866 kg
- Gross weight
- 9,333 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS элемент цоколя передний/задний, В: 100 мм, для Ш: 1200 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet