Элементы цоколя передние и задние, 200 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Статья №.: TS 8602400

Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.

Статья №.:
TS 8602400
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.
Материал
Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7022
Заглушки: RAL 9005
Комплект поставки
2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 400 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
4,54 kg
Gross weight
5,622 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177208605
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TS Элемент цоколя передний, задний, В: 200 мм, для Ш: 400 мм, RAL 7022, листовая сталь
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация