- Статья №.:
- TS 8602600
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.
- Материал
- Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
Заглушки: RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 600 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 6,32 kg
- Gross weight
- 6,963 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177208612
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TS Элемент цоколя передний, задний, В: 200 мм, для Ш: 600 мм, RAL 7022, листовая сталь