Элементы цоколя передние и задние, 200 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Артикульный номер: TS 8602.980

Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.

Артикульный номер:
TS 8602.980
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.
Материал
Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7022
Заглушки: RAL 9005
Комплект поставки
2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 1.800 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
15,424 kg
Gross weight
16,236 kg
EAN
4028177667020
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TS Элемент цоколя передний, задний, В: 200 мм, для Ш: 1800 мм, RAL 7022, листовая сталь
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация