Панели цоколя боковые, 200 мм для элементов цоколя, передних и задних

Статья №.: TS 8602050

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.

Статья №.:
TS 8602050
Описание продукта
Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7022
Комплект поставки
2 панели цоколя
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS: = 500 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,7 kg
Gross weight
2,716 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177208681
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TS Панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Ш: 500 мм, RAL 7022, листовая сталь
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация