Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
- Статья №.:
- TS 8702050
- Описание продукта
- Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 2 панели цоколя
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 500 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,38 kg
- Gross weight
- 3,56 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Ш: 500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301