- Артикульный номер:
- TS 8600.455
- Описание продукта
- С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 рама
2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 400 мм
Глубина: = 500 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,863 kg
- Gross weight
- 8,277 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 36,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177487222
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TS кабельный распределительный отсек, для TS, SE, В: 200 мм, для ШГ: 400x500 мм