С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа
- Статья №.:
- TS 8600665
- Описание продукта
- С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 рама
2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф - Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,592 kg
- Gross weight
- 11,149 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS кабельный распределительный отсек, для TS, SE, В: 200 мм, для ШГ: 600x600 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Info sheet