Бетонный цоколь для модульных и базовых корпусов CS. Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки.
- Статья №.:
- CS 9765072
- Описание продукта
- Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки. Для доступа в случае сервисного обслуживания, передняя и задняя цокольные панели крепятся изнутри и могут быть демонитрованы.
- Материал
- Облегченный бетон
- Поверхность
- Необработанная
- Комплект поставки
- 1 опорная плита
2 боковых части
2 разделенных цокольных панели
Вкл. монтажный материал и крепежные винты для крепления корпуса - Excavation depth
- 700 мм
- Указание
- Срок поставки по запросу
- Размер
- Высота: 965 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: CS Toptec
Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм - Подходит для глубины
- 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 242 kg
- Gross weight
- 265 kg
- Код ТНВЭД
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- CS Concrete base/plinth for outdoor enclosures, for enclosures WxD 800x600 mm
- Документация
- Руководство