Бетонный цоколь for outdoor enclosures

Статья №.: CS 9765182

Бетонный цоколь для модульных и базовых корпусов CS. Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки.

Статья №.:
CS 9765182
Описание продукта
Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки. Для доступа в случае сервисного обслуживания, передняя и задняя цокольные панели крепятся изнутри и могут быть демонитрованы.
Материал
Облегченный бетон
Поверхность
Необработанная
Комплект поставки
1 опорная плита
2 боковых части
2 разделенных цокольных панели
Вкл. монтажный материал и крепежные винты для крепления корпуса
Excavation depth
700 мм
Указание
Срок поставки по запросу
Размер
Высота: 965 мм
Подходит для
Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 400 мм
Подходит для глубины
= 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
199,5 kg
Gross weight
210 kg
Код ТНВЭД
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Документация
Руководство