- Статья №.:
- SO 2808200
- Описание продукта
- Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента
2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
1 панель передняя/задняя 200 мм
2 панели передних/задних 200 мм
4 боковых панели по 100 мм
- Размер
- Высота: 200 мм
Глубина: 450 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: ES 5000
Универсальный пульт TP
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11,7 kg
- Gross weight
- 12,16 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003