Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
- Статья №.:
- SO 2828200
- Описание продукта
- Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента
2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
1 панель передняя/задняя 200 мм
2 панели передних/задних 200 мм
4 боковых панели по 100 мм - Размер
- Высота: 200 мм
Глубина: 279 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,217 kg
- Gross weight
- 10,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AE цоколь, в сборе, для AE, для ШГ: 800x300 мм, В: 200 мм, листовая сталь
- Документация
- Info sheet