Цоколь, в сборе Нержавеющая сталь, для напольных пультов

Статья №.: SO 2856000

При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.

Статья №.:
SO 2856000
Описание продукта
При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка
Комплект поставки
2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: ES 5000
PC-ES нержавеющая сталь
Напольный пульт нержавеющая сталь
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,16 kg
Gross weight
8,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Листы данных
Technical Data sheet