- Статья №.:
- SO 2866000
- Описание продукта
- При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка
- Комплект поставки
- 2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: ES 5000
PC-ES нержавеющая сталь
Напольный пульт нержавеющая сталь
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,98 kg
- Gross weight
- 8,48 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003