Защита от опрокидывания для TS IT

Статья №.: DK 7825260

Защита от опрокидывания для серверных шкафов TS, выдвижная защита от опрокидывания в последствии может быть установлена на раму основания стоек для серверов и выдвигается только при необходимости.

Статья №.:
DK 7825260
Описание продукта
Выдвижная защита от опрокидывания может быть быстро и легко установлена на раму основания стойки TS IT и выдвигается только при необходимости.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Защита от опрокидывания не может использоваться вместе с панелями/рамой основания или цоколем.
Нагрузочная способность (статическая)
150 кг
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Подходит для
Глубина: 1.200 мм
Подходит для глубины
1 200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,838 kg
Gross weight
8,25 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Документация
Info sheet