Ground plinth for multifunctional enclosures

Статья №.: SZ 9765250

Stainless steel ground plinth for multifunctional enclosures.

Статья №.:
SZ 9765250
Материал
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Поверхность
Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 2.000 мм
Высота: 660 мм
Глубина: 500 мм
Подходит для
Тип корпуса: MFG 18
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
55 kg
Gross weight
70 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
Описание продукта
Ground plinth for multifunctional enclosure MFG 18, for W: 2000 mm, D: 500 mm, stainless steel