Цоколь

Комплектующие для цоколя

Комплектующие для цоколя, например, кронштейны для крепления к полу, регулировочные ножки и пр.

Комплектующие для цоколя

Фильтрующая прокладка для панелей цоколя, с вентиляцией

Фильтрующая прокладка просто вкладывается в панель с задней стороны. Укорачивается до нужной длины

Комплектующие для цоколя

Цокольный адаптер для двойных поворотных роликов и регулировочных ножек

Для монтажа двойных поворотных роликов 7495.000 и регулировочных ножек на системе цоколей VX.

Комплектующие для цоколя

Крепежные болты для цоколя, в сборе и цоколя, стационарного

Для установки на панели цоколя, боковые. С помощью распорных болтов могут быть установлены кабельные шины. Фиксация с помощью шестигранного ключа, ширина 19 мм.

Комплектующие для цоколя

Боковая стенка для распределительного кабельной секции

Боковые стенки для распределительного кабельного отсека VX, TS, VX SE, листовая сталь

Комплектующие для цоколя

Держатель или распорка для системы цоколей VX, листовая сталь

For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.

Комплектующие для цоколя

Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel

Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.

Комплектующие для цоколя

Кронштейн для крепления к полу для системы цоколей VX, листовая сталь

For fastening the base/plinth to the floor without moving the enclosure or bayed enclosure suite.

Комплектующие для цоколя

Монтажный уголок цоколя для системы цоколей VX, листовая сталь

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or support strips. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in sheet steel.

Комплектующие для цоколя

Транспортировочные ролики для системы цоколей VX, листовая сталь

For locating onto the base/plinth corner piece 100 or 200 mm high.

Комплектующие для цоколя

Регулировочный элемент для системы цоколей VX, листовая сталь

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.

Комплектующие для цоколя

Цокольный адаптер для системы цоколей VX, листовая сталь

For mounting twin castors 7495.000 or levelling feet to the VX base/plinth system.

Комплектующие для цоколя

Фланши для соединения цоколей для системы цоколей VX, листовая сталь

Required when mounting the 100 mm or 200 mm side trim panels rotated through 90° for additional stabilisation while transporting bayed enclosures.

Комплектующие для цоколя

Защитная крышка for base/plinth AX and TS

Защитная крышка как замена для стандартной защитной крышки угловых элементов.

Комплектующие для цоколя

Cover caps, stainless steel для системы цоколей VX, нержавеющая сталь

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.

Комплектующие для цоколя

Панель цоколя, модульная для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.

Комплектующие для цоколя

Регулировочные ножки для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

Комплектующие для цоколя

Монтажный уголок цоколя для системы цоколей VX, нержавеющая сталь

Для установки в цоколь системных шасси или кабельной шины. Подходит для панелей цоколя высотой 100 и 200 мм из листовой и нержавеющей стали.

Комплектующие для цоколя

Цокольный адаптер, нержавеющая сталь New version

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel