Для крепления цоколя к полу без возможности перемещения шкафа или линейки шкафов. Для крепежных винтов до Ø 12 мм.
- Статья №.:
- SO 2817000
- Описание продукта
- Для крепления цоколя к полу. Для крепежных винтов до Ø 12 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4,78 kg
- Gross weight
- 4,92 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177032835
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SO кронштейн для крепления к полу, для цоколя, листовая сталь
- Документация
- Info sheet