Фланши для соединения цоколей для цоколя, в сборе и цоколя, стационарного

Статья №.: TS 8601100

Необходимы при установке боковых панелей цоколя 100 мм с поворотом на 90° для дополнительной стабилизации при транспортировке. Необходимо для каждой панели: 2 штуки.

Статья №.:
TS 8601100
Описание продукта
Необходимы при установке боковых панелей цоколя 100 мм с поворотом на 90° для дополнительной стабилизации при транспортировке.
Области применения
При соединении в линейку для дополнительной стабилизации для транспортировки
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. винты M8 x 16 мм
Указание
Необходимо для каждой панели: 2 штуки
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
0,52 kg
Gross weight
0,626 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Описание продукта
TS Фланш для соединения цоколя для цоколя TS