Панель цоколя для цоколя, в сборе и цоколя, стационарного

Статья №.: PC 8360920

Фальш-панель цоколя с исполнении IW/PC.

Статья №.:
PC 8360920
Описание продукта
для продолжения дизайна нижней передней двери шкафов для ПК, двери корпусов IW. Панель цоколя крепится к угловым элементам цоколя TS снаружи.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Декоративные панели: Алюминиевый прессованный профиль
Цвет
RAL 7015
Декоративные панели: RAL 7035
Размер
Высота: 200 мм
Suitable for plinth width
= 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,617 kg
Gross weight
2,817 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260