Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.
- Статья №.:
- SO 2890000
- Описание продукта
- Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.
- Преимущества
- Неограниченный доступ, например, при мойке основания
- Для установки стойки при наличии неровностей пола
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Возможности монтажа
- Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 400 кг
- Размер
- Резьба: M16
- Диапазон регулировки
- 45 ‐ 120 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,4 kg
- Gross weight
- 2,74 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- SO регулировочная ножка, для TS, цоколя в сборе, резьба M16, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet