Держатель или распорка для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8619470

For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.

Статья №.:
VX 8619470
Материал
Цинковое литье под давлением
Комплект поставки
2 support / spacer brackets
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Вес
0,298 кг
Упаковка
2 шт.
Возможности монтажа
На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
На системных шасси для внутреннего монтажного уровня
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.806 или адаптерной шины для совместимости с VX
На горизонтальном профиле шкафа TS
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
On base/plinth corner piece with base/plinth trim, front and rear
On base/plinth trim panels, side
Для резьбы
M8
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
Указание по монтажу
В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
M8 x 16 cheese-head screws and washers are required to attach a C-rail
Вес нетто
0,28 kg
Gross weight
0,289 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX support bracket / spacer
Документация
Info sheet
Product presentations
Прочая техническая информация