Цокольный адаптер для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.: VX 8660131

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system.

Статья №.:
VX 8660131
Исполнение
для регулировочных ножек
Материал
Листовая сталь
Вес
0,764 кг
Упаковка
4 шт.
Указание к арт. №
Combined with levelling feet, the admissible overall weight load is 12000 N.
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
Вес нетто
0,72 kg
Gross weight
0,764 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177984790
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX base/plinth adaptor for levelling feet, sheet steel
Документация
Info sheet
Product presentations
Прочая техническая информация