Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel

Статья №.: VX 8660096

Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.

Статья №.:
VX 8660096
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Вес
0,304 кг
Упаковка
4 шт.
Возможности монтажа
In the base/plinth trim with brush strip and vented base/plinth trim panel
Подходит для
для системы цоколей VX, листовая сталь
Вес нетто
0,28 kg
Gross weight
0,32 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177985438
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
Optional trim panel attachment for base/plinth VX. Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.
Документация
Info sheet
Product presentations
Прочая техническая информация