- Статья №.:
- VX 8660500
- Материал
- Stainless steel 1.4310 (AISI 302)
- Подходит для
- Высота: = 100 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Подходит для
- VX base/plinth system, stainless steel
- Вес нетто
- 0,236 kg
- Gross weight
- 0,241 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- ETIM 9
- EC002626
- Описание продукта
- Cover caps, stainless steel, for base/plinth corner piece with base/plinth trim panel VX, stainless steel, for H: 100 mm
- Документация
- Info sheet