Cover caps, stainless steel для системы цоколей VX, нержавеющая сталь

Статья №.: VX 8660600

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.

Статья №.:
VX 8660600
Материал
Stainless steel 1.4310 (AISI 302)
Подходит для
Высота: = 200 мм
Упаковка
4 шт.
Подходит для
VX base/plinth system, stainless steel
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,447 kg
Код ТНВЭД
94039910
ETIM 9
EC002626
Описание продукта
Cover caps, stainless steel, for base/plinth corner piece with base/plinth trim panel VX, stainless steel, for H: 200 mm
Документация
Info sheet